- Model numarası:
- SV 3525010
- Malzeme
- E-Cu
- Bara kalınlığı
- 5 mm
- Nominal akım (maks.)
- 684 A
- Enine kesit
- 300 mm²
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara tipi
- E-Cu bara
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 800
- Model no. için uygun
- 9341.000
- 9341.050
- Ölçüler
- Uzunluk: 895 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 6,57 kg
- Brüt ağırlık
- 6,88 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,32
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177504004
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV PLS bara, 800A, G:1000mm TS 8 için