PLS özel baraları E-Cu

Model numarası: SV 3528010

495 mm ila 2400 mm arasında uzunluklar.

Model numarası:
SV 3528010
Malzeme
E-Cu
Bara kalınlığı
10 mm
Nominal akım (maks.)
1.368 A
Enine kesit
900 mm²
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Bara tipi
E-Cu bara
Bara sistemleri için uygun
PLS 1600
Model no. için uygun
9342.000
9342.004
9342.050
Ölçüler
Uzunluk: 895 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
21,72 kg
Brüt ağırlık
21,72 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
7,24
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV PLS bara, 1600A, G:1000mm TS 8 için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar