İletken bağlantısı klemensi

Model numarası: SV 3550000

Yuvarlak iletkenleri ve lamelli bakır rayları monte etmek için.

Model numarası:
SV 3550000
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
Malzeme
Pirinç
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1 ‐ 4 mm²
Ray kalınlığı için
3 ‐ 5 mm
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,315 kg
Brüt ağırlık
0,358 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV İletken bağlantı klempi, 3-5mm CU,1-4mm2 ,15'li pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar