Baralar E-Cu

Model numarası: SV 3580000

Uzunluk: 2400 mm/ray.

Model numarası:
SV 3580000
Malzeme
E-Cu F30
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
12 mm x 5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 2.400 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
7,5 kg
Brüt ağırlık
7,7 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,29
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177044746
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bakır bara, 12x5mm, L:2400mm, 6'lı pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar