- Model numarası:
- SV 3584020
- Ürün açıklaması
- Bara sistemlerini bara askıları 9340.000/9340.050 ile monte etmek için uygun olan bakır kaplamalı alüminyum baralar.
- Malzeme
- Alüminyum
Bakır
- Anma akımı maks.
- 328 A
- Bilgi
- Nominal akım, 65 °C bara sıcaklığı ve 35 °C ortam sıcaklığında elde edilir
- DIN EN 43 671 uyarınca düzeltme faktörü şeması
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- 30 mm x 5 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 2.400 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 8,52 kg
- Brüt ağırlık
- 9,02 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,52
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
-
SV Bakır-alüminyum bara, 30x5mm, L:2400mm, 6'lı pk