Bara askısı 1 kutuplu

Model numarası: SV 9340030

Model numarası:
SV 9340030
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Baralar için uygun
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Baralar için uygun
Yassı bakır raylar
Kutup sayısı
1 kutuplu
Bilgi
60 mm bara merkez mesafesi olan çok kutuplu sistemler, bara tutucularının sıralanmasıyla kurulum mümkündür
Tutucu, AC ve DC kullanımı için uygundur.
Ürün numarasına dair not
12 x 5/10 mm baralar kullanıldığında, ilave olarak ara bağlantı parçası 9340.090 gereklidir
Nominal çalışma gerilimi
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE tutucu
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,24 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu,CU 12x5-30x10mm 1P, 4'lü pk
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar