Bara askısı düz bakır baralar için

Model numarası: SV 9340050

800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için.

Model numarası:
SV 9340050
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektrik değerleri UL (SCCR)
14 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 350 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Ürün numarasına dair not
UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır
Kutup sayısı
3 kutuplu
Model no. için uygun
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
İçten bağlantılı
Evet
Baraların orta mesafesi
60 mm
Baralar için uygun
12 x 5 - 30 x 10 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,668 kg
Brüt ağırlık
0,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV bara tutucu, 3 kutuplu, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, bara için GY: 12x5-30x10 mm, UL versiyonu
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar