- Model numarası:
- SV 9340270
- Dizayn
- Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
- Ürün açıklaması
- Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55D-V
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Taşıyıcı çerçeve desteği
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 272 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Taşıyıcı çerçeve (G x Y)
- 55 mm x 237 mm
- Onaylar
- UL
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,25 kg
- Brüt ağırlık
- 0,258 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV Kompanent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,55mm