Taban tavası RiLine bara sistemleri için

Model numarası: SV 9341100

Bir bara yapısının yan tarafındaki dokunma koruması.

Model numarası:
SV 9341100
Ürün açıklaması
Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
PLS 800, 3 kutuplu
Model no. için uygun
9341.000
9341.050
Ölçüler
Uzunluk: 500 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,1 kg
Brüt ağırlık
1,182 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV Alt tabla, PLS800, L:500mm, 2'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Teknik detaylar