Bağlantı adaptörü tamamlayıcı set 4 kutuplu kurulum için

Model numarası: SV 9342314

3 kutuplu bağlantı adaptörünü (SV 9342.310/9342.320) 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.

Model numarası:
SV 9342314
Ürün açıklaması
3 kutuplu bara besleme adaptörünü 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.
Malzeme
Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Anma akımı maks.
800 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 1~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Kutup sayısı
1 kutuplu
Model no. için uygun
9342.310
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 270 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
95 ‐ 185 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
95 ‐ 300 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)
33 x 26 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
33 x 21 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)
33 x 21 mm
Ray kalınlığı için
185 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,88 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,096
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV 4P adaptörü, 60mm, SV 9342310 için
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar