CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Model numarası: SV 9342400

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Model numarası:
SV 9342400
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Anma akımı maks.
100 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 100 A, NLRV/7
Kablo çıkışı
üst
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 72 mm
Yükseklik: 210 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 35 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
10 x 7,8 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Onaylar
UL
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,57 kg
Brüt ağırlık
0,576 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,114
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, üst, 100A, 72mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar