CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

Model numarası: SV 9342504

Model numarası:
SV 9342504
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Terminal kapağı
Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 4~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
üst
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
4 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 120 mm
Yükseklik: 277 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
35 ‐ 120 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
18,5 x 15,5 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Onaylar
UL
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,225 kg
Brüt ağırlık
1,425 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,258
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV RiLine busbar system120mmx277mm top
Onaylar
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar