NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: SV 9344110

Model numarası:
SV 9344110
Dizayn
Montaj plakası montajı için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 32 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly
Evet
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
NH boyu için
1
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 150 mm²
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
10 ‐ 150 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,138 kg
Brüt ağırlık
2,14 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,3
Gümrük tarifesi numarası
85365080
EAN
4028177540606
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 1, vidalı, 250A
Onaylar
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar