- Model numarası:
- SV 9345015
- Dizayn
- Sınıf J sigorta tipi için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Yuvarlak iletkenler için bağlantı
- AWG 1 - 18
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Sigorta tipi için (sınıf)
- J
- Anma akımı maks.
- 30 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Bilgi
- DIN EN 60 715 uyarınca 35 mm (7,5/15 mm yükseklik) cihaz taşıma raylarına veya RiLine cihaz adaptörü kombinasyonlarına (OM adaptörü/taşıyıcısı) montaj için uygundur
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Ölçüler
- Genişlik: 108 mm
Yükseklik: 115 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Sigortalar için uygun
- Çap: 21 mm
Uzunluk: 57 mm
- Gösterge lambası için gerilim aralığı
- 110 ‐ 600 V
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 30 A, JDDZ/7
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Yuvarlak iletken kesiti
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,84 kg
- Brüt ağırlık
- 0,966 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,072
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)