Sigorta tutucu 61 A ila 400 A

Model numarası: SV 9345100

3 kutuplu, 60 mm'lik orta nokta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9345100
Dizayn
Sınıf J sigorta tipi için
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 2 - MCM 300
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)
J
Anma akımı maks.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Bilgi
UL (listed accessory), RiLine bara sistemlerinde Fuseholder kullanımı ile sağlanır
Normlar
UL 508
Ölçüler
Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 288 mm
Sigortalar için uygun
Çap: 29 mm
Uzunluk: 118 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Elektrik değerleri UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 100 A, JDDZ/7
Kutup sayısı
3 kutuplu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,61 kg
Brüt ağırlık
2,615 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,837
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sigorta tutucu, Class J, 61-100A, 3p, 60mm
Onaylar
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar