- Model numarası:
- SV 9345400
- Dizayn
- Sınıf J sigorta tipi için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Yuvarlak iletkenler için bağlantı
- AWG 4/0 - MCM 600
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- UL (listed accessory), RiLine bara sistemlerinde Fuseholder kullanımı ile sağlanır
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Sigorta tipi için (sınıf)
- J
- Anma akımı maks.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normlar
- UL 508
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 328 mm
- Sigortalar için uygun
- Çap: 54 mm
Uzunluk: 181 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 400 A, JDDZ/7
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5 kg
- Brüt ağırlık
- 5,32 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,106
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Sigorta tutucu, Class J, 201-400A, 3p, 60mm