CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

Model numarası: SV 9345614

Model numarası:
SV 9345614
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Yuva taşları
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 4~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
4 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 140 mm
Yükseklik: 310 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,405 kg
Brüt ağırlık
2,526 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,134
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 250A, 140mm, 4P
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar