CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

Model numarası: SV 9345704

Model numarası:
SV 9345704
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bakır rulo
Bağlantı vidaları
Temas plakaları
Anma akımı maks.
500 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 4~
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
4 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 185 mm
Yükseklik: 300 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (Tmax T5)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,98 kg
Brüt ağırlık
4,027 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,765
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV CB Komponent adaptörü, 500A, 690V, 4p, alttan çıkış, ABB
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar