NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9346030

Model numarası:
SV 9346030
Malzeme
Cam elyaf takviyeli poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
Teslimat kapsamı
3 sabitleme kancası
Bara merkez mesafesi
100 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
NH boyu için
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 400 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
2,5 ‐ 95 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,18 kg
Brüt ağırlık
1,259 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,65
Gümrük tarifesi numarası
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, dikey, 00, üst-alt, 100mm, 160A
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar