Kapama profilleri baraları

Model numarası: SV 9350060

Baraların tüm yüzeylerinin tamamen örtülmesi için uygun şekilde kısaltılabilir.

Model numarası:
SV 9350060
Ürün açıklaması
Baraların kaplanması ile temas koruması. uzunluk: 1000mm/bölüm
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Baralar için uygun
E-Cu bara
Baralar için uygun
12/15 x 10 mm
Ölçüler
Uzunluk: 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,48 kg
Brüt ağırlık
0,48 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Üst kapatma kapağı, 60mm, L:1000mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar