Ray bağlantı elemanı

Model numarası: SV 9350075

Baraları deliksiz bir şekilde birleştirmek için.

Model numarası:
SV 9350075
Ürün açıklaması
Dikdörtgen baraları birleştirmek için, delme gerekmez.
Malzeme
Üst parça: St 37, nikel kaplamalı
Temas plakası: E-Cu, nikel kaplamalı
Bağlantı çeşidi
Tekli bağlantı
Baralar için uygun
12 x 5 - 15 x 10 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,39 kg
Brüt ağırlık
0,411 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,05
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Ürün açıklaması
SV Bara birleştirme aparatı, 12x5 - 15x10mm
Onaylar
ABS
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar