Bara askısı 2 kutuplu

Model numarası: SV 9600005

PEN/N/PE ve N/PE uygulaması için.

Model numarası:
SV 9600005
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Baralar için uygun
12 x 5 mm
Kutup sayısı
2 kutuplu
Baraların orta mesafesi
70 mm
Nominal çalışma gerilimi
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE tutucu
Evet
PEN/N/PE tutucu
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,246 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar