Taban tavası

Model numarası: SV 9607000

Bir Mini-PLS yapısının yan dokunma koruması.

Model numarası:
SV 9607000
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Uzunluk
1.100 mm
Bara sistemleri için uygun
Mini-PLS
Ölçüler
Uzunluk: 1.100 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,86 kg
Brüt ağırlık
1,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Ürün açıklaması
SV Alt tabla, Mini-PLS/40mm, L:1100mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik detaylar