Cihaz adaptörü 3 kutuplu

Model numarası: SV 9635340

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Model numarası:
SV 9635340
Dizayn
Comfort
Çalışma şekli
Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.
25 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Kutup sayısı
3 kutuplu
Elektrik değerleri UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 12
Bağlantı kablosu uzunluğu
100 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi
ayarlanabilir
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 34,5 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,512 kg
Brüt ağırlık
0,518 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,03
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Component adaptor (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions