Sistem sabitlemesi Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9650150

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9650150
Dizayn
arka orta alana montaj için (185 mm)
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu
185 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 3200
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,662 kg
Brüt ağırlık
3,861 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu kiriş,sırt merk, 3200A,185mm,2'li
Onaylar
UL + C-UL (listed)