Bağlantı terminali Yuvarlak iletkenler için

Model numarası: SV 9650325

Yuvarlak iletkenleri bağlamak için.

Model numarası:
SV 9650325
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri bağlamak için.
Malzeme
Bağlantı terminali: Pirinç, kalaylı
Bağlantı cıvatası: Çelik, çinko kaplamalı
T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Teslimat kapsamı
Bağlantı terminali
Bağlantı pimleri
Yarıklı somun
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 60
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
95 ‐ 300 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,428 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Kablo bağlantı klempi, Maxi-PLS 3200
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar