Boşluk kapama kapağı NH sigortalı yük ayırıcı modülü için

Model numarası: SV 9666665

İhtiyaç duyulmayan kısımları kilitlemek için.

Model numarası:
SV 9666665
Ürün açıklaması
İhtiyaç duyulmayan kısımların kapatılması için (boyut 00).
Malzeme
PVC
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 117 mm
Model no. için uygun
9666.380
9666.390
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,085 kg
Brüt ağırlık
0,086 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177676558
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV Kör kapak, G:117
Dokümantasyonlar
Kılavuz