TS 8 modüler pano sistemleri Modüler pano

Model numarası: SV 9670826

TS 8 modüler sistemleri, kısmi kapılar ile genişletmek ve iç bölümlendirmeyi modül yapı tarzında yapmak için.

Sistem lamba LED

Yan panel, vidalanabilir, çelik sac TS, TS IT için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Köşe birleştirme aparatı TS/TS için

Model numarası:
SV 9670826
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
4 taşıma halkası
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54'e kadar, panellere bağlı olarak
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
55,8 kg
Brüt ağırlık
59,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SV TS 8 modüler pano GYD:800x2200x600mm
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar