- Model numarası:
- SV 9672358
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Bilgi
- IP 2X ön panellerin kullanımında üst havalandırma için IP 2X koruma türüne sahip tavan sacı seçilmelidir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,8 kg
- Brüt ağırlık
- 3,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177697577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
SV Trim panel, alt, GY:800x100mm, IP2X, TS için