Sistem sabitlemesi Flat-PLS için

Model numarası: SV 9674192

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674192
Dizayn
dikey bağlantı seti olarak kullanım için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu4 kutuplu
120 mm
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Dikey bağlantı seti, bara tutucu için, SV 9674002/020, FLAT-PLS60,