Kapak Dağıtım barası için set (yük şalteri / ayırıcısı alanı Jean Müller)

Model numarası: SV 9674380

Jean Müller marka cihazların takılması için tasarlanmıştır.

Model numarası:
SV 9674380
Ürün açıklaması
Bir yük ayırıcı bölümünün dağıtım barası sistemini kapatmak ve Jean Müller marka cihazları yerleştirmek için tasarlanmıştır. 150 mm yüksekliğinde bara ve kablo bağlantı bölmesi kapakları bara bölmesini cihaz bölmesinden IP 20 koruma türünde parmak güvenli olarak ayırır.
Malzeme
PVC, siyah
Teslimat kapsamı
Set 12 adet bara kapağı ve kablo bağlantı bölmesi kapağından oluşur
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,1 kg
Brüt ağırlık
5,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara dağıtım kapağı, NH'lar için, J Müller
Dokümantasyonlar
Kılavuz