Vida M10

Model numarası: SV 9676814

Doğrudan bağlantı terminalini, bağlantı plakasını, bara tırnaklarını veya bağlantı setini düz bakır baralı bara sistemine sabitlemek için.

Model numarası:
SV 9676814
Ürün açıklaması
Bara kelepçesi veya bağlantı bileşenlerinin düz bara sistemine sabitlenmesi için.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Ölçüler
Dişler: M10
Diş uzunluğu: 140 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,76 kg
Brüt ağırlık
0,88 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Vida bağlantıları M10x140mm, 8'li pk