Bara kelepçesi bağlantı bileşenleri için

Model numarası: SV 9676832

Bağlantı elemanlarının (örn. dirsek bağlantı elemanı) mekanik bağlantısı için olan vidalı bağlantıları ile kombine edilerek kullanılmaktadır.

Model numarası:
SV 9676832
Ürün açıklaması
Bağlantı dirseği gibi bağlantı bileşenlerinin mekanik bağlantısı için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Montaj talimatı
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
Sabitleme ölçüsü
40 mm
Number of busbars
2
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,248 kg
Brüt ağırlık
0,256 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Vida bağlantıları somun M10 2x10mm, 8'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar