Bağlantı bölmesi kapağı NH yük ayırıcı anahtar/NH yük ayırma şalter şeritleri için

Model numarası: SV 9677405

Kablo bağlantı alanının temas korumasının sağlanması için.

Model numarası:
SV 9677405
Ürün açıklaması
Uzun pres manşonlu kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki temas korumasının sağlanması için kaskad uyumlu bağlantı bölmesi kapağı.
Malzeme
Polikarbonat
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Yapı büyüklüğü için
00
Model no. için uygun
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Kablo çıkışı
üst
Bilgi
Üstten çıkışlı NH sigortalı yük ayırıcı anahtarların kullanımında bağlantı alanı kapağının kullanılması gereklidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,19 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Terminal kapağı, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy 00, üstten kablo çıkış, 185mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz