Kaplama çıtası NH yük ayırıcı anahtar/NH yük ayırma şalter şeritleri için

Model numarası: SV 9677407

Ön taraflı bir temas koruma kapağının tekli kullanımında bir kontak yüzeyi oluşturmak için.

Model numarası:
SV 9677407
Ürün açıklaması
Ön taraflı bir temas koruma kapağının bireysel kullanımında bir oturma yüzeyi oluşturmak için. Montaj işlemi NH kutusunun yan tarafında gerçekleşir.
Malzeme
Sert PVC
Renk
RAL 7035
Yapı büyüklüğü için
00 - 3
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Trim strip, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)