Mikro şalter NH yük ayırıcı anahtarlar için

Model numarası: SV 9677418

NH cihazının anahtarlama durumunu belirtmek için (kapak).

Model numarası:
SV 9677418
Ürün açıklaması
NH cihazının anahtarlama durumunu belirtmek için (kapak).
Teslimat kapsamı
Konsol dahil
Anma akımı maks.
5 A
Yapı büyüklüğü için
00 - 3
Nominal çalışma gerilimi
250 V
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,013 kg
Brüt ağırlık
0,014 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)