Dokunma koruması muhafaza kapağı 185 mm ray sistemi için

Model numarası: SV 9677570

Bara kanalı sisteminin ön ve arka taraflı temas koruması için.

Model numarası:
SV 9677570
Ürün açıklaması
Bara kanalı sisteminin ön ve arka taraflı temas koruması için.
Malzeme
Taban tavası: Polifenilen eter (PPE)
Kapama profili: Polifenilen eter (PPE)
Kapak profili: Poliamid
Orta kapak: Poliamid
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapak profili, yarıklı, 50 mm genişlikte
Kapak profili, yarıklı, 100 mm genişlikte
Taban tekneleri
Kapama profilleri
Bara askısı için orta kapak
Genişlik için uygun
= 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,54 kg
Brüt ağırlık
4,99 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Temas koruma kapağı, bara sistemi için 9677xxx, TS-SE G:1000mm için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz