Cihaz adaptörü Cıvatalı sabitleme

Model numarası: SV 9677705

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677705
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Installation type
Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma akımı maks.
1.000 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur
Delikli bara kanallarına sabitleme için. Cihaz alanında kapak profili monte edilmediğine dikkat edilmelidir.
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 652 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,8 kg
Brüt ağırlık
14,35 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
7,814
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Cihaz adaptörü, 1000A, 3p, 185mm, vida bağlantılı
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions