Bağlantı adaptörü

Model numarası: SV 9677900

Yuvarlak iletkenlerin bağlanması için. Bara merkez mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677900
Malzeme
Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyester
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M12
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma akımı maks.
800 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bilgi
Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 665 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
6 ‐ 240 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,5 kg
Brüt ağırlık
5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
3,128
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Bağlantı adaptörü, 800 A, 690 V, 3 kutuplu, 185 mm, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda, yuvarlak kablo bağlantısı 6-240 mm²
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions