Tutucu plaka kablo bağlantı bölmesi için

Model numarası: SV 9683210

Kablo bağlantı sistemlerinin Maxi-PLS baraları ile kurulumu için.

Model numarası:
SV 9683210
Ürün açıklaması
Maxi-PLS baralarının kablo bağlantı alanında bara sonlandırıcı ile birlikte montajı için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 375 mm
Derinlik: 743 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
7,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x743 mm, for VX (D: 800 mm)
Onaylar
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz