Plastik kablo giriş plakası fonksiyon bölmesi seperatörleri için

Model numarası: SV 9683506

Geçişli kompartman bölücü paneli kapatmak için.

Model numarası:
SV 9683506
Ürün açıklaması
Geçişli kompartman bölücü paneli kapatmak için.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 251 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,98 kg
Brüt ağırlık
1,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV plastic gland plate functional space divider (width 600 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz