Taşıyıcı çerçeve sıradan montaj cihazları için

Model numarası: SV 9683.783

Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti.

Model numarası:
SV 9683.783
Ürün açıklaması
Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti. Taşıyıcı raylar, iki montaj profili aracılığı ile kompartıman yan panel modüllerine iç ayırım için monte edilir. Kapak, tırtıllı vidalar aracılığıyla taşıyıcı çerçeveye sabitlenir. Kompartıman bölücü paneller ve yan paneller, parçalı montaj plakası ve yan panel modülleri ile birlikte Form 2, 3 veya 4 uyarınca bir iç bölümlendirme yapmak mümkündür.
Malzeme
Taşıyıcı çerçeve: Çelik sac, çinko kaplamalı, 1,5 mm
Kapak: Çelik sac, boyalı, 1,5 mm
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı raylar
2 montaj dirseği
1 kapak, yuvalı
Montaj malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için
300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
17,5 mm ayırma birimi sayısı
2 x 36
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi