Bara E-Cu, delikli

Model numarası: SV 9684012

Model numarası:
SV 9684012
Ürün açıklaması
Entegre delikli baralar.
Malzeme
E-Cu F30
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 1.185 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,34 kg
Brüt ağırlık
5,44 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
5,34
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177951228
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 1185 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions