Bara askısı Bara bölmesi için (arka alan)

Model numarası: SV 9686060

Bara sistemlerinin arka alanda panodan panoya sıralaması için.

Model numarası:
SV 9686060
Ürün açıklaması
3 kutuplu düz bara sistemlerinin arka alanda panodan panoya sıralanması için.
Malzeme
Duroplastik
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
50 x 10 mm
Baraların orta mesafesi
185 mm
Montaj talimatı
Faz başına maks. 4 bara (iletken) montajı mümkündür
Bara askısının pano profiline sabitlenmesi için kafes somunu (M8) 4165.500 gerekir
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,7 kg
Brüt ağırlık
3,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
Safety instructions