- Ürün numarası:
- SV 9686.529
- Ürün açıklaması
- Baraların bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Ölçüler
- Uzunluk: 180 mm
- Enine kesit
- 30 mm x 5 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,51 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,23
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm