Bağlantı seti Flat-PLS için

Model numarası: SV 9686800

Yapı bileşenlerinin sabitlenmesi veya baraların bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9686800
Ürün açıklaması
NH sigortalı yük ayırıcı anahtarlar ve NH yük ayırıcı anahtarların (185 mm) sabitlenmesi veya baraların bağlantısı için. 50 x 10 mm düz bakır bara sistemi için uygun.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Montaj talimatı
Bağlantı seti kullanımı sadece vidalı sabitlemeli yapı bileşenleri kullanıldığında mümkündür
NH yük ayırıcı anahtarlar: Gerekli vida uzunluğu baralarda 2 x 50 x 10 mm = 35 mm ve 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Bilgi
Vidalar teslimat kapsamında değildir
Ölçüler
Dişler: M8
Number of busbars
2
4
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,134 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV bağlantı seti M8, NH sigortalı yük şalter şeritlerinin ve NH yük ayırıcı şalter şeritlerinin (185 mm) sabitlenmesi veya baraların bağlanması için.
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz