Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

Model numarası: AE 1019500

Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.

Sundurma AE serisi için

Duvara montaj aparatı KL, EB, BG, AE, duvar panosu EL, TP üst parçaları ve LWL küçük tip dağıtım panoları için

Duvara montaj açıları AX, KX, AX IT, AE, KL için

Model numarası:
AE 1019500
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
3 noktalı kilit sistemi
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm
Montaj plakası (G x Y)
940 mm x 1.155 mm
Kapı adeti
2
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
76,4 kg
Brüt ağırlık
79,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177421394
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AE Kompakt pano, 1.4404, GYD:1000x1200x300mm
Onaylar
DNV
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar