Plastik panolar KS

Model numarası: KS 1479500

Cam elyaf takviyeli, doymamış polyesterden kapıya sahip montaj plakalı duvar panosu. Tercihe göre gözetleme kapılı veya kapısız. Koruma sınıfı IP 56 veya IP 66. Panoda birden fazla montaj katı sayesinde kademesiz montaj plakası derinlik ayarı. Kapıdaki presli sabitleme sayesinde esnek kapı iç yapısı. Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek stabilite.

Model numarası:
KS 1479500
Dizayn
Gözetleme pencereli
Malzeme
Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester
Kapı: Çevresi köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Gözetleme penceresi: Saydam akrilik cam, 3,0 mm çevresi lastik sıkıştırma profili ile
Yüzey
Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit
Montaj plakası
Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
Kademesiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen C profiller
Kapıda gözetleme penceresi
Bilgi
UV-ışınlarına (güneş ışığı) rüzgar ve yağmur ile birlikte uzun süre maruz kalınması yüzeylere görünür derecede zarar verebilir. Bu durum hiçbir şekilde içeride kurulu ekipmanların korumasını etkilemez. Panolar UV-ışınlarından korunamıyorsa önerimiz, bunların PUR-boya ile boyanmasıdır. İzin verilen ortam sıcaklığı -30 °C...+75 °C.
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 56
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Derinlik: 300 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
3 mm
Montaj plakası (G x Y)
717 mm x 950 mm
Kapı adeti
1
Kapı dayanağı değiştirilebilir
Evet
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
With viewing window
Evet
Ana malzeme
Plastik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
38 kg
Brüt ağırlık
39,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KS Plastik pano, şeffaf kapı, GYD:800x1000x300mm
Onaylar
Bureau Veritas
TÜV
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu