2 parçalı duvara monte pano EL döner çerçeveli

Model numarası: EL 1920500

2 parçalı, döner çerçeveli duvara monte pano. Koruma sınıfı IP 55.

Model numarası:
EL 1920500
Dizayn
döner çerçeveli
Ürün açıklaması
Döner çerçeve sayesinde mükemmel erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Döner çerçeve: Çelik sac
Ön kapı: Çekme alüminyum profil, akrilik cam, 3 mm
Yüzey
Pano ve döner çerçeve: astar boyalı ve toz kaplamalı
Ön kapı: anodize
Renk
Pano ve döner çerçeve: RAL 7035
Ön kapı: gümüş
Teslimat kapsamı
Pano
Ön kapı
Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")
Montaj aksesuarları dahil
Yükseklik birimleri
11 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 369 mm
Montaj derinliği
270 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 537 mm
Net yükseklik: 537 mm
Ana malzeme
Alüminyum
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
25,4 kg
Brüt ağırlık
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Onaylar
Lloyds Register of Shipping
Veri sayfaları
Technical Data sheet