- Model numarası:
- KEL 9407600
- Dizayn
- Ex pano
- Uygulamalar
- 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
- Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C
- Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
- EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük silikon conta
Montaj plakası: Çelik sac
- Yüzey
- Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano
Kapı
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 760 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 300 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 704 mm x 730 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Evet
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Evet
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 39,9 kg
- Brüt ağırlık
- 42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177138865
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Ürün açıklaması
-
KEL EX Pano,1.4301, kapılı,GYD:760x760x300mm,IP66